Cerniera con funzione di arresto, alluminio (27861)

Cerniera con funzione di arresto, alluminio (27861)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Arresto ogni 30° (da 0 a 270°)

· Intervallo di temperatura fra -30 °C e +70 °C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27861-35301

Codice componente
27861-35301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.44 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A1 21 Materiale principale alluminio Colore principale anodizzato nero
Tipo di serraggio fori di montaggio B=Larghezza 30 B1 15
D 3.5 D1 10 S 3.3
A=Lunghezza 35 Denominazione Cerniera Versione 1 con funzione di arresto
Tipo di prodotto cerniera con funzione di arresto F1(N) 2260 F2(N) 1380
Max. coppia(Nm) 0.3 Peso (ERP)(kg) 0.0093

Si trova sulla pagina di Cerniera con funzione di arresto, alluminio (27861), il codice articolo è il seguente: 27861-35301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27861-35301.

Supporto tecnico