Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27860-55651
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | Materiale corpo principale | Alluminio | B=Larghezza(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | nero | Forma | A | Tipo di stampo | con foro di montaggio |
Denominazione | Cerniera | Tipo di prodotto | cerniera con frizione regolabile | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
Versione 1 | con frizione regolabile | A=lunghezza(mm) | 55 | A1(mm) | 38 |
B1(mm) | 48 | D=Foro di montaggio(mm) | 6.3 | D1(mm) | 18 |
Tipo di serraggio | fori di montaggio | S(mm) | 4.5 | F1(N) | 8960 |
F2(N) | 8070 | Peso (ERP)(kg) | 0.0670 |
Si trova sulla pagina di Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, Forma A (27860), il codice articolo è il seguente: 27860-55651.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27860-55651.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali