Cerniera con frizione regolabile, alluminio (27859)

Cerniera con frizione regolabile, alluminio (27859)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Posizionamento della porta a piacere a qualsiasi angolatura

· La resistenza all'attrito può essere regolata in continuo mediante una vite di regolazione (0-1 Nm)

· Resistenza massima alla trazione 2240 N, resistenza al taglio 1050 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27859-35301

Codice componente
27859-35301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.08 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A1 21 Materiale principale alluminio Colore principale anodizzato nero
Tipo di serraggio fori di montaggio B=Larghezza 30 B1 15
D 3.5 D1 10 S 3.3
A=Lunghezza 35 Denominazione Cerniera Versione 1 con frizione regolabile
Tipo di prodotto cerniera con frizione regolabile F1(N) 2460 F2(N) 1480
Peso (ERP)(kg) 0.0110

Si trova sulla pagina di Cerniera con frizione regolabile, alluminio (27859), il codice articolo è il seguente: 27859-35301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27859-35301.

Supporto tecnico