Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, Forma D, versione sinistra (27876-05)

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, Forma D, versione sinistra (27876-05)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4301

· Modello: opaco

· Per porte interne

· Lubrificabile tramite nipplo di lubrificazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27876-05-0541041222201

Codice componente
27876-05-0541041222201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

18.99 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Materiale corpo principale Acciaio inox B=Larghezza(mm) 80
Forma D Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera
Corpo con finitura superficiale finitura opaca Versione 1 avvitabile Versione 2 amovibile
A=lunghezza(mm) 82 A1=Distanza dei fori sx 22 A2=Distanza tra i fori dx 22
A3=Lunghezza aletta sinistra 41 A4=Lunghezza aletta destra 41 B2(mm) 64
B3(mm) 8 D=diametro(mm) 12 D1(mm) 5.8
D2(mm) 7 H(mm) 7 H1(mm) 3.5
H2(mm) 2.5 Tipo di serraggio fori di montaggio F1(N) 5000
F2(N) 225 RoHS PL Edelstahl
Peso (ERP)(kg) 0.1611

Si trova sulla pagina di Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, Forma D, versione sinistra (27876-05), il codice articolo è il seguente: 27876-05-0541041222201.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27876-05-0541041222201.

Supporto tecnico