Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, Forma B, supporto ridotto (27876-05)

Cerniere da avvitare in acciaio o acciaio inox, Forma B, supporto ridotto (27876-05)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Acciaio inox 1.4301

· Modello: opaco

· Per porte interne

· Lubrificabile tramite nipplo di lubrificazione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27876-05-063011619320
27876-05-063011619321
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

41.61 €

1 4 giorni Acciaio inoxfinitura opaca161893.75-25000.3046

19.58 €

1 4 giorni Acciaiozincato16.5199.5470001300no0.3067

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte B=Larghezza(mm) 65 Forma B
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera Versione 1 avvitabile
A=lunghezza(mm) 146 A1=Distanza dei fori sx 32 A2=Distanza tra i fori dx 19
A3=Lunghezza aletta sinistra 116 A4=Lunghezza aletta destra 30 B2(mm) 51
B3(mm) 7 D1(mm) 6.6 D2(mm) 8
Tipo di serraggio fori di montaggio

Supporto tecnico