Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
27877-02-658515
A1 | 50 | Materiale principale | acciaio inox A2 | Codice acciaio | 1.4301 |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Tipo di serraggio | fori di montaggio | B=Larghezza | 85 |
B1 | 48 | D | 6.3 | D1 | 15 |
S | 3 | A=Lunghezza | 65 | Denominazione | Cerniera |
Versione 1 | avvitabile | Tipo di prodotto | cerniera | RoHS | sì |
PL Edelstahl | sì | Peso (ERP)(kg) | 0.2300 |
Si trova sulla pagina di Cerniera avvitabile, forma B fori di montaggio, acciaio inox (27877), il codice articolo è il seguente: 27877-02-658515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27877-02-658515.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali