Cerniera con frizione preimpostata, forma B fori di montaggio, acciaio inox (27860)

Cerniera con frizione preimpostata, forma B fori di montaggio, acciaio inox (27860)
· Coppia costante

· Coppia stabile

· Resistente alla corrosione

· Design accattivante

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

27860-01-551154

Codice componente
27860-01-551154
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

80.03 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

A1 38 Materiale principale acciaio inox A2 Codice acciaio 1.4310
Forma B Tipo di serraggio fori di montaggio B=Larghezza 115
B1 45 D 6.3 D1 12
S 2 A=Lunghezza 55 Denominazione Cerniera
Versione 1 con frizione preimpostata Max. coppia(Nm) 4.5 RoHS
PL Edelstahl Peso (ERP)(kg) 0.1700

Si trova sulla pagina di Cerniera con frizione preimpostata, forma B fori di montaggio, acciaio inox (27860), il codice articolo è il seguente: 27860-01-551154.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 27860-01-551154.

Supporto tecnico