Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27868-15-0538212131 |
27868-15-0538212132 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | |
---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 4 giorni | cromato | ||
17.43 € | 1 | 4 giorni | nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Cerniere piatte | B=Larghezza(mm) | 60 | Grado di apertura θ(gradi) | 270° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | zinco | Materiale componenti | acciaio inox | Forma | C |
Denominazione | Cerniera | Tipo di prodotto | cerniera | A=lunghezza(mm) | 76 |
A1=Distanza dei fori sx | 21 | A2=Distanza tra i fori dx | 21 | A3=Lunghezza aletta sinistra | 38 |
A4=Lunghezza aletta destra | 38 | B1(mm) | 34 | D1(mm) | 6.5 |
H(mm) | 15 | Tipo di serraggio | fori di montaggio | S=Spessore(mm) | 8 |
F1(N) | 3650 | F2(N) | 2000 | Corsa L max. | 4 |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no | Peso (ERP)(kg) | 0.2000 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali