Cerniera justierbar forma B, vertikal fori di montaggio (27868)

Cerniera justierbar forma B, vertikal fori di montaggio (27868)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Regolabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27868-15-0538212121
27868-15-0538212122
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale

20.01 €

1 4 giorni cromato

17.43 €

1 4 giorni nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale zinco Forma B Tipo di serraggio fori di montaggio
B=Larghezza 60 B1 34 D1 6.5
H 15 A=Lunghezza 76 Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto cerniera Materiale componenti acciaio inox A3=Lunghezza aletta sinistra 38
A1=Distanza dei fori sx 21 A4=Lunghezza aletta destra 38 A2=Distanza tra i fori dx 21
F1(N) 3650 F2(N) 2000 Angolo di apertura 270°
S=Spessore 8 Corsa L max. 4 RoHS
PL Edelstahl no Peso (ERP)(kg) 0.2070

Supporto tecnico