Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27868-15-0538212111 |
27868-15-0538212112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01 € | 1 | 4 giorni | cromato | 0.2010 | ||
17.43 € | 1 | 4 giorni | nero | 0.2040 |
Loading...
Materiale principale | zinco | Forma | A | Tipo di serraggio | fori di montaggio |
---|---|---|---|---|---|
B=Larghezza | 60 | B1 | 34 | D1 | 6.5 |
H | 15 | A=Lunghezza | 76 | Denominazione | Cerniera |
Tipo di prodotto | cerniera | Materiale componenti | acciaio inox | A3=Lunghezza aletta sinistra | 38 |
A1=Distanza dei fori sx | 21 | A4=Lunghezza aletta destra | 38 | A2=Distanza tra i fori dx | 21 |
F1(N) | 3650 | F2(N) | 2000 | Angolo di apertura | 270° |
S=Spessore | 8 | Corsa L max. | 4 | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali