Cerniera amovibile, con punte di posizion., resina termoplastica (27856)

Cerniera amovibile, con punte di posizion., resina termoplastica (27856)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Può essere avvitato a tutti gli elementi piani

· Asse in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27856-1322020
27856-2322020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione Peso (ERP)
(kg)

7.04 €

1 4 giorni a sinistra0.0215

7.04 €

1 4 giorni a destra0.0217

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale nero Versione 2 con punte di posizionamento
Tipo di serraggio fori di montaggio B=Larghezza 32 A=Lunghezza 60
Denominazione Cerniera Versione 1 amovibile Tipo di prodotto cerniera amovibile
Materiale componenti acciaio inox F1(N) 200 F2(N) 100
PL Edelstahl

Supporto tecnico