Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27851-25151504 |
27851-30181804 |
27851-35202004 |
27851-40232304 |
27851-45252504 |
27851-50282804 |
27851-60333304 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Lunghezza | A3=Lunghezza aletta sinistra | A1=Distanza dei fori sx | A4=Lunghezza aletta destra | A2=Distanza tra i fori dx | F1 (N) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.00 € | 1 | 4 giorni | 52 | 26 | 15 | 26 | 15 | 625 | 425 | 0.0330 | ||
23.16 € | 1 | 4 giorni | 59 | 29.5 | 17.5 | 29.5 | 17.5 | 700 | 400 | 0.0350 | ||
24.34 € | 1 | 4 giorni | 71 | 35.5 | 20 | 35.5 | 20 | 700 | 400 | 0.0550 | ||
23.40 € | 1 | 4 giorni | 77 | 38.5 | 22.5 | 38.5 | 22.5 | 750 | 450 | 0.0570 | ||
23.52 € | 1 | 4 giorni | 87 | 43.5 | 25 | 43.5 | 25 | 750 | 450 | 0.0590 | ||
23.65 € | 1 | 4 giorni | 97 | 48.5 | 27.5 | 48.5 | 27.5 | 800 | 425 | 0.0610 | ||
23.65 € | 1 | 4 giorni | 115 | 57.5 | 32.5 | 57.5 | 32.5 | 850 | 175 | 0.0650 |
Loading...
Materiale principale | resina termoplastica | Colore principale | nero | Forma | D |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di serraggio | fori di montaggio | B=Larghezza | 48 | B2 | 28 |
D1 | 6.6 | D2 | 6 | D3 | 14 |
H | 9 | Denominazione | Cerniera | Tipo di prodotto | cerniera |
Materiale componenti | acciaio | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
A=Lunghezza
A3=Lunghezza aletta sinistra
A1=Distanza dei fori sx
A4=Lunghezza aletta destra
A2=Distanza tra i fori dx
F1(N)
F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali