Cerniera amovibile, a destra, resina termoplastica (27850)

Cerniera amovibile, a destra, resina termoplastica (27850)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Asse in acciaio inox

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Può essere avvitato a tutti gli elementi piani

· Su richiesta: con naselli di guida per le scanalature dei profili in alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27850-2251515
27850-2251518
27850-2251520
27850-2251523
27850-2251525
27850-2251528
27850-2251533
27850-2301815
27850-2301818
27850-2301820
27850-2301823
27850-2301825
27850-2301828
27850-2301833
27850-2352015
27850-2352018
27850-2352020
27850-2352023
27850-2352025
27850-2352028
27850-2352033
27850-2402315
27850-2402318
27850-2402320
27850-2402323
27850-2402325
27850-2402328
27850-2402333
27850-2452515
27850-2452518
27850-2452520
27850-2452523
27850-2452525
27850-2452528
27850-2452533
27850-2502815
27850-2502818
27850-2502820
27850-2502823
27850-2502825
27850-2502828
27850-2502833
27850-2603318
27850-2603320
27850-2603323
27850-2603325
27850-2603328
27850-2603333
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Lunghezza A3=Lunghezza aletta sinistra A1=Distanza dei fori sx A4=Lunghezza aletta destra A2=Distanza tra i fori dx F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

5.19 €

1 4 giorni 52261526156254250.0314

5.33 €

1 4 giorni 55.5261529.517.57005000.0330

5.33 €

1 4 giorni 61.5261535.5207004000.0347

5.48 €

1 4 giorni 64.5261538.522.58003500.0368

5.60 €

1 4 giorni 69.5261543.5258003250.0382

5.73 €

1 4 giorni 74.5261548.527.58003200.0380

5.81 €

1 4 giorni 83.5261557.532.58002400.0435

5.33 €

1 4 giorni 55.529.517.526157504500.0325

5.33 €

1 4 giorni 5929.517.529.517.57505000.0346

5.48 €

1 4 giorni 6529.517.535.5207004000.0351

5.48 €

1 4 giorni 6829.517.538.522.58003500.0384

5.48 €

1 4 giorni 7329.517.543.5258003500.0399

5.48 €

1 4 giorni 7829.517.548.527.58003500.0433

5.60 €

1 4 giorni 8729.517.557.532.58002400.0450

5.33 €

1 4 giorni 61.535.52026157004000.0341

5.48 €

1 4 giorni 6535.52029.517.57505000.0361

5.60 €

1 4 giorni 7135.52035.5207504000.0382

5.60 €

1 4 giorni 7435.52038.522.58003500.0400

5.73 €

1 4 giorni 7935.52043.5258003500.0415

5.73 €

1 4 giorni 8435.52048.527.58003500.0432

5.81 €

1 4 giorni 9335.52057.532.58002400.0465

5.48 €

1 4 giorni 64.538.522.526156504250.0364

5.48 €

1 4 giorni 6838.522.529.517.57505000.0376

5.60 €

1 4 giorni 7438.522.535.5207504000.0399

5.60 €

1 4 giorni 7738.522.538.522.58003500.0421

5.77 €

1 4 giorni 8238.522.543.5258003500.0435

5.81 €

1 4 giorni 8738.522.548.527.58003500.0453

5.92 €

1 4 giorni 9638.522.557.532.58002400.0493

5.60 €

1 4 giorni 69.543.52526156504250.0378

5.48 €

1 4 giorni 7343.52529.517.57505000.0395

5.73 €

1 4 giorni 7943.52535.5207004000.0412

5.77 €

1 4 giorni 8243.52538.522.58003500.0432

5.73 €

1 4 giorni 8743.52543.5258003250.0453

5.81 €

1 4 giorni 9243.52548.527.58003200.0466

5.81 €

1 4 giorni 10143.52557.532.58002400.0501

5.73 €

1 4 giorni 74.548.527.526156504250.0398

5.48 €

1 4 giorni 7848.527.529.517.57505000.0411

5.73 €

1 4 giorni 8448.527.535.5207004000.0428

5.81 €

1 4 giorni 8748.527.538.522.58003500.0454

5.81 €

1 4 giorni 9248.527.543.5258003250.0467

5.81 €

1 4 giorni 9748.527.548.527.58003200.0486

5.81 €

1 4 giorni 10648.527.557.532.58002400.0526

5.60 €

1 4 giorni 8757.532.529.517.57505000.0449

5.81 €

1 4 giorni 9357.532.535.5207004000.0469

5.92 €

1 4 giorni 9657.532.538.522.58003500.0486

5.81 €

1 4 giorni 10157.532.543.5258003250.0507

5.81 €

1 4 giorni 10657.532.548.527.59003200.0523

5.81 €

1 4 giorni 11557.532.557.532.59002400.0565

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale nero Versione 2 a destra
Tipo di serraggio fori di montaggio B=Larghezza 48 B2 28
D1 6.6 D2 6 D3 14
H 9 Denominazione Cerniera Versione 1 amovibile
Tipo di prodotto cerniera amovibile Materiale componenti acciaio inox PL Edelstahl

Supporto tecnico