Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Lunghezza | A3=Lunghezza aletta sinistra | A1=Distanza dei fori sx | A4=Lunghezza aletta destra | A2=Distanza tra i fori dx | F1 (N) | F2 (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.18 € | 1 | 4 giorni | 52 | 26 | 15 | 26 | 15 | 625 | 425 | 0.0310 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 55.5 | 26 | 15 | 29.5 | 17.5 | 700 | 500 | 0.0328 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 61.5 | 26 | 15 | 35.5 | 20 | 700 | 400 | 0.0346 | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | 64.5 | 26 | 15 | 38.5 | 22.5 | 800 | 350 | 0.0367 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 69.5 | 26 | 15 | 43.5 | 25 | 800 | 325 | 0.0400 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 74.5 | 26 | 15 | 48.5 | 27.5 | 800 | 320 | 0.0396 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 83.5 | 26 | 15 | 57.5 | 32.5 | 800 | 240 | 0.0435 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 55.5 | 29.5 | 17.5 | 26 | 15 | 750 | 450 | 0.0325 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 59 | 29.5 | 17.5 | 29.5 | 17.5 | 750 | 500 | 0.0346 | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | 65 | 29.5 | 17.5 | 35.5 | 20 | 750 | 400 | 0.0361 | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | 68 | 29.5 | 17.5 | 38.5 | 22.5 | 800 | 350 | 0.0401 | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | 73 | 29.5 | 17.5 | 43.5 | 25 | 800 | 350 | 0.0400 | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | 78 | 29.5 | 17.5 | 48.5 | 27.5 | 800 | 350 | 0.0413 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 87 | 29.5 | 17.5 | 57.5 | 32.5 | 800 | 240 | 0.0446 | ||
5.33 € | 1 | 4 giorni | 61.5 | 35.5 | 20 | 26 | 15 | 750 | 400 | 0.0341 | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | 65 | 35.5 | 20 | 29.5 | 17.5 | 750 | 500 | 0.0361 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 71 | 35.5 | 20 | 35.5 | 20 | 750 | 400 | 0.0380 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 74 | 35.5 | 20 | 38.5 | 22.5 | 800 | 350 | 0.0404 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 79 | 35.5 | 20 | 43.5 | 25 | 800 | 350 | 0.0412 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 84 | 35.5 | 20 | 48.5 | 27.5 | 900 | 350 | 0.0432 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 93 | 35.5 | 20 | 57.5 | 32.5 | 800 | 240 | 0.0469 | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | 64.5 | 38.5 | 22.5 | 26 | 15 | 650 | 425 | 0.0366 | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | 68 | 38.5 | 22.5 | 29.5 | 17.5 | 750 | 500 | 0.0380 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 74 | 38.5 | 22.5 | 35.5 | 20 | 750 | 400 | 0.0402 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 77 | 38.5 | 22.5 | 38.5 | 22.5 | 800 | 400 | 0.0423 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 87 | 38.5 | 22.5 | 48.5 | 27.5 | 800 | 350 | 0.0451 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | 96 | 38.5 | 22.5 | 57.5 | 32.5 | 800 | 240 | 0.0470 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 69.5 | 43.5 | 25 | 26 | 15 | 650 | 425 | 0.0381 | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | 73 | 43.5 | 25 | 29.5 | 17.5 | 750 | 500 | 0.0392 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 79 | 43.5 | 25 | 35.5 | 20 | 700 | 400 | 0.0414 | ||
5.77 € | 1 | 4 giorni | 82 | 43.5 | 25 | 38.5 | 22.5 | 800 | 350 | 0.0433 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 87 | 43.5 | 25 | 43.5 | 25 | 800 | 325 | 0.0456 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 92 | 43.5 | 25 | 48.5 | 27.5 | 800 | 320 | 0.0465 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 101 | 43.5 | 25 | 57.5 | 32.5 | 800 | 240 | 0.0506 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 74.5 | 48.5 | 27.5 | 26 | 15 | 650 | 425 | 0.0395 | ||
5.48 € | 1 | 4 giorni | 78 | 48.5 | 27.5 | 29.5 | 17.5 | 750 | 500 | 0.0425 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | 84 | 48.5 | 27.5 | 35.5 | 20 | 700 | 400 | 0.0436 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 87 | 48.5 | 27.5 | 38.5 | 22.5 | 800 | 350 | 0.0446 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 92 | 48.5 | 27.5 | 43.5 | 25 | 800 | 325 | 0.0463 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 97 | 48.5 | 27.5 | 48.5 | 27.5 | 800 | 320 | 0.0486 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 106 | 48.5 | 27.5 | 57.5 | 32.5 | 800 | 240 | 0.0518 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 83.5 | 57.5 | 32.5 | 26 | 15 | 650 | 425 | 0.0434 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | 87 | 57.5 | 32.5 | 29.5 | 17.5 | 750 | 500 | 0.0453 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 93 | 57.5 | 32.5 | 35.5 | 20 | 700 | 400 | 0.0471 | ||
5.92 € | 1 | 4 giorni | 96 | 57.5 | 32.5 | 38.5 | 22.5 | 800 | 350 | 0.0487 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 101 | 57.5 | 32.5 | 43.5 | 25 | 800 | 325 | 0.0505 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 106 | 57.5 | 32.5 | 48.5 | 27.5 | 900 | 320 | 0.0520 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 115 | 57.5 | 32.5 | 57.5 | 32.5 | 900 | 240 | 0.0561 |
Loading...
Materiale principale | resina termoplastica | Colore principale | nero | Versione 2 | a sinistra |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di serraggio | fori di montaggio | B=Larghezza | 48 | B2 | 28 |
D1 | 6.6 | D2 | 6 | D3 | 14 |
H | 9 | Denominazione | Cerniera | Versione 1 | amovibile |
Tipo di prodotto | cerniera amovibile | Materiale componenti | acciaio inox | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
A=Lunghezza
A3=Lunghezza aletta sinistra
A1=Distanza dei fori sx
A4=Lunghezza aletta destra
A2=Distanza tra i fori dx
F1(N)
F2(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali