Cerniere in acciaio inox, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio (27875-04)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27875-04-26151501
27875-04-30181801
27875-04-40232301
27875-04-45252501
27875-04-60333301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

40.25 €

1 4 giorni 52151526267005600.1390

42.49 €

1 4 giorni 5917.517.529.529.58005750.1670

50.23 €

1 4 giorni 7722.522.538.538.59006750.2070

53.46 €

1 4 giorni 85252542.542.59006750.2330

65.80 €

1 4 giorni 11332.532.556.556.59002600.2850

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Materiale corpo principale Acciaio inox B=Larghezza(mm) 48
Materiale componenti acciaio inox Forma A Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto cerniera Codice acciaio 1.4401 Corpo con finitura superficiale finitura lucida
Superficie componente grezzo B2(mm) 28 D1(mm) 6.6
D2(mm) 6 D3(mm) 14 H(mm) 9
Tipo di serraggio fori di montaggio PL Edelstahl

Supporto tecnico