Cerniera forma C con perno/testa e copiglia, resina termoplastica (27851) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27851-25151503
27851-30181803
27851-35202003
27851-40232303
27851-45252503
27851-50282803
27851-60333303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Lunghezza A3=Lunghezza aletta sinistra A1=Distanza dei fori sx A4=Lunghezza aletta destra A2=Distanza tra i fori dx F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

7.08 €

1 4 giorni 52261526156254250.0350

7.23 €

1 4 giorni 5929.517.529.517.57004000.0360

8.39 €

1 4 giorni 7135.52035.5207004000.0370

7.47 €

1 4 giorni 7738.522.538.522.57504500.0380

7.58 €

1 4 giorni 8743.52543.5257504500.0390

7.73 €

1 4 giorni 9748.527.548.527.58004250.0400

7.73 €

1 4 giorni 11557.532.557.532.58501750.0420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale nero Forma C
Tipo di serraggio fori di montaggio B=Larghezza 48 B2 28
D1 6.6 D2 6 D3 14
H 9 Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera
Materiale componenti acciaio inox Superficie componente grezzo PL Edelstahl no

Supporto tecnico