Cerniere in plastica, divisibili, smontabili, Forma A, con perno di fissaggio (27851)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27851-25151501
27851-30181801
27851-35202001
27851-40232301
27851-45252501
27851-50282801
27851-60333301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=lunghezza
(mm)
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx A3=Lunghezza aletta sinistra A4=Lunghezza aletta destra F1
(N)
F2
(N)
Peso (ERP)
(kg)

11.41 €

1 4 giorni 52151526266254250.0310

11.58 €

1 4 giorni 5917.517.529.529.57004000.0330

12.72 €

1 4 giorni 71202035.535.57004000.0350

11.80 €

1 4 giorni 7722.522.538.538.57504500.0370

11.91 €

1 4 giorni 87252543.543.57504500.0390

12.08 €

1 4 giorni 9727.527.548.548.58004250.0410

12.08 €

1 4 giorni 11532.532.557.557.58501750.0450

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili B=Larghezza(mm) 48 Materiale principale resina termoplastica
Materiale componenti acciaio inox Colore principale nero Forma A
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera Superficie componente grezzo
B2(mm) 28 D1(mm) 6.6 D2(mm) 6
D3(mm) 14 H(mm) 9 Tipo di serraggio fori di montaggio
PL Edelstahl no

Supporto tecnico