Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27909-821002 |
27909-8210021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore principale | |
---|---|---|---|---|---|
46.86 € | 1 | 4 giorni | incolore | ||
46.86 € | 1 | 4 giorni | nero |
Loading...
Tipo corpo principale | Smorzatore/coppia/cerniera a molla | Materiale corpo principale | Alluminio | B=Larghezza(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cerniera | Tipo di prodotto | cerniera | Corpo con finitura superficiale | anodizzato |
A=lunghezza(mm) | 82.5 | A1(mm) | 56.5 | B1(mm) | 74 |
D(mm) | 6.2 | D1(mm) | 24 | Tipo di serraggio | fori di montaggio |
S(mm) | 5.5 | F1(N) | 9190 | F2(N) | 14080 |
PL Edelstahl | no | Peso (ERP)(kg) | 0.1490 |
Configura
Proprietà di base
Colore principale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali