Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0.35 Nm, senza molla (27906)

Cerniere a molla Cerniere con molla a trazione per profilo in alluminio, 0.35 Nm, senza molla (27906)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· A chiusura automatica

· Molla di trazione integrata

· Intervallo di temperatura fra -20° C e +80°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27906-055652
27906-0556521
27906-155652
27906-1556521
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale Peso (ERP)
(kg)

19.20 €

1 4 giorni incolore0.1300

19.20 €

1 4 giorni nero0.1300

19.69 €

1 4 giorni incolore0.1300

19.69 €

1 4 giorni nero0.0603

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla Materiale corpo principale Alluminio B=Larghezza(mm) 65
Denominazione Cerniera Tipo di prodotto cerniera Corpo con finitura superficiale anodizzato
A=lunghezza(mm) 55 A1(mm) 38 B1(mm) 48
D(mm) 6.3 D1(mm) 18 Tipo di serraggio fori di montaggio
S(mm) 4.5 F1(N) 6590 F2(N) 9810
PL Edelstahl no

Supporto tecnico