Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio (27868)

Cerniere in zinco pressofuso, con funzione di serraggio (27868)
· Collegamento mobile tra due componenti fissi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, realizzazione di mobili, porte, ante, calotte

· Funzione di serraggio: serraggio possibile in qualsiasi posizione mediante maniglia a leva

· Compatibile con tutti i comuni profili in alluminio con larghezza cava di 8 o 10 mm

· Disponibile con o senza nasello di guida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27868-40232300
27868-40232308
27868-40232310
27868-40232500
27868-40232508
27868-40232510
27868-45252500
27868-45252508
27868-45252510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A1=Distanza dei fori sx A2=Distanza tra i fori dx Punte di posizionamento per cava Peso (ERP)
(kg)

25.45 €

1 4 giorni 22.522.5-0.2274

25.45 €

1 4 giorni 22.522.580.2323

25.45 €

1 4 giorni 22.522.5100.2284

25.45 €

1 4 giorni 22.525-0.2277

25.45 €

1 4 giorni 22.52580.2282

25.45 €

1 4 giorni 22.525100.2305

25.45 €

1 4 giorni 2525-0.2274

25.45 €

1 4 giorni 252580.2284

25.45 €

1 4 giorni 2525100.2299

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Smorzatore/coppia/cerniera a molla B=Larghezza(mm) 40 Materiale principale zinco
Materiale componenti acciaio Colore principale nero Denominazione Cerniera
Tipo di prodotto cerniera con funzione di serraggio Corpo con finitura superficiale verniciato a polvere Superficie componente zincato
Versione 1 con funzione di serraggio A=lunghezza(mm) 74 Tipo di serraggio fori di montaggio
F1(N) 1500 F2(N) 650

Supporto tecnico