Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta (07219)

Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta (07219)
· Acciaio inox 1.4404

· Dimensioni M6 - M12

· Anello di tenuta intercambiabile

· Materiale conforme per gli alimenti

· Geometria ottimizzata per la pulizia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07219-11106X30
07219-11106X40
07219-11106X50
07219-11108X30
07219-11108X40
07219-11108X50
07219-11110X30
07219-11110X40
07219-11110X50
07219-11112X30
07219-11112X40
07219-11112X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H=altezza
(mm)
D=Diametro del foro
(mm)
D1=Diametro
(mm)
D2=Diametro
(mm)
H
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
R
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.85 €

1 4 giorni 2.56.41415.742.5303.50.0280

10.20 €

1 4 giorni 2.56.41415.742.5403.50.0380

11.81 €

1 4 giorni 2.56.41415.742.5503.50.0480

12.63 €

1 4 giorni 2.58.41819.742.5303.50.0480

14.23 €

1 4 giorni 2.58.41819.742.5403.50.0580

16.30 €

1 4 giorni 2.58.41819.742.5503.50.0680

15.44 €

1 4 giorni 2.510.52223.742.5303.50.0800

17.87 €

1 4 giorni 2.510.52223.742.5403.50.0950

19.89 €

1 4 giorni 2.510.52223.742.5503.50.1090

26.00 €

1 4 giorni 3132628.2533040.1200

26.94 €

1 4 giorni 3132628.2534040.1400

29.81 €

1 4 giorni 3132628.2535040.1600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Con spallamento Materiale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404
Corpo con finitura superficiale Non lucidato Colore componenti Blu oltremare RAL 5002 Materiale componenti Resina termoplastica
Denominazione Boccola distanziatrice Tipo di imballaggio Imballato singolarmente Versione 1 Hygienic design
Versione 2 Con guarnizione RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico