Rondelle girevoli con vite a spallamento (07520-01)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07520-01-90010
07520-01-90012
07520-01-90016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale Materiale principale B
(mm)
F
(mm)
C Materiale componenti D
(mm)
E
(mm)
G J SW
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

23.64 €

1 4 giorni --32624-88M61450.0457

43.47 €

1 4 giorni --40827-1010M81960.0909

55.01 €

1 4 giorni AcciaioAcciaio da bonifica50833Acciaio da cementazione1010M81960.1220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Rondella girevole Versione 1 Con vite a spallamento RoHS

Supporto tecnico