Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41505-12-05010 |
41505-12-05015 |
41505-12-05023 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=Lunghezza (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 1 | 4 giorni | 10 | 0.0141 | ||
4.50 € | 1 | 4 giorni | 15 | 0.0228 | ||
5.26 € | 1 | 4 giorni | 23 | 0.0364 |
Loading...
Profilo | Dritto | Diametro esterno(mm) | 18 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale principale | Acciaio da bonifica | Corpo con finitura superficiale | Trattato termicamente e rettificato | D1 per vite DIN 912 | M6 |
Denominazione | Elemento distanziatore | Larghezza sistema | 50/72 | Versione 1 | Per sistema di bloccaggio multiplo |
Versione 2 | Per finecorsa pezzo | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali