Magnete magnete di fermo ferrite dura, bianco, con logo Norelem (09119)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

09119-10-361

Codice componente
09119-10-361
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.28 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D1 32.5 Materiale corpo base Ferrite dura Forza di adesione(N) 9.5
Materiale componenti plastica Colore corpo base bianco Versione 2 con logo nlm
Versione 1 magnete di fermo Denominazione Magnete H=Altezza 9
H1 2.2 D=Diametro esterno 36 RoHS
Peso (ERP)(kg) 0.0216

Si trova sulla pagina di Magnete magnete di fermo ferrite dura, bianco, con logo Norelem (09119), il codice articolo è il seguente: 09119-10-361.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 09119-10-361.

Supporto tecnico