Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, Forma C (04624-70)

Cilindro idraulico a vite, ad azione singola con ritorno a molla, Forma C (04624-70)
· Raschiatore metallico integrato

· Raschiatore doppio

· Capacità di carico elevata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04624-70-1210230911
04624-70-1612230911
04624-70-2015230911
04624-70-2516230911
04624-70-3220230911
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Forza di serraggio a 100 bar
(kN)
Forza di serraggio a 400 bar
(kN)
D
(mm)
G H
(mm)
H1
(mm)
H10
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
Denominazione L
(mm)
Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa
(cm³)
Diametro del pistone Forza di ritorno della molla min.
(N)
SW
(mm)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
Versione 1 RoHS Peso (ERP)
(kg)

138.41 €

1 4 giorni 101.14.56M22x1.545.52726.5710.5156Cilindro a vite311.1312302440Idraulico0.1000

139.84 €

1 4 giorni 12286M26x1.5543433.5811197-342.0116502750--0.1600

171.23 €

1 4 giorni 153.112.57M30x1.569.54342.5817.5237Cilindro a vite403.1420753260Idraulico0.2600

191.21 €

1 4 giorni 164.919.67M38x1.572.545.545111826.510Cilindro a vite524.91251254180Idraulico0.4300

279.67 €

1 4 giorni 208328M48x1.510071.57112204011Cilindro a vite628.043220050225Idraulico1.0300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro Ad azione singola (Estensione) Profilo corpo principale Altro Tipo di attacco Canali forati
Forma C Tipo di stampo Ad azione singola Materiale corpo base Acciaio
Superficie corpo base Brunito PL Edelstahl No

Supporto tecnico