Cilindro compatto pneumatico DIN ISO 21287 a doppio effetto con pistone magnetico, Filettatura interna (12001)

Cilindro compatto pneumatico DIN ISO 21287 a doppio effetto con pistone magnetico, Filettatura interna (12001)
· A doppio effetto

· Smorzamento elastico su due lati integrato

· Sensore cave a T per il fissaggio dell'interruttore di prossimità

· Idoneo per compiti di serraggio con sollevamento breve

· Asta del pistone a scelta con filettatura interna o esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
12001-0200101
12001-0200251
12001-0200501
12001-0250101
12001-0250251
12001-0250501
12001-0320101
12001-0320251
12001-0320501
12001-0400101
12001-0400251
12001-0400501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa S
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
P
(mm)
P1
(mm)
P2
(mm)
Forza del pistone a 6 bar
(N)
Tipo di prodotto Forza di ritorno a 6 bar
(N)
SW
(mm)
T
(mm)
T1
(mm)
T2
(mm)
Versione 1 Peso (ERP)
(kg)

58.98 €

1 4 giorni 20102237M610M54.27.547±0.5106M547188-142812.34.22.5Cilindri compatti0.1394

60.68 €

1 4 giorni 20252237M610M54.27.562±0.5106M547188Cilindri compatti142812.34.22.5A doppio effetto0.1746

64.18 €

1 4 giorni 20502237M610M54.27.587±0.5106M547188-142812.34.22.5Cilindri compatti0.2354

66.12 €

1 4 giorni 25102641M610M54.27.549±0.5106M537.5295-248813.54.22.5Cilindri compatti0.1750

69.66 €

1 4 giorni 25252641M610M54.27.564±0.5106M537.5295-248813.54.22.5Cilindri compatti0.2144

75.90 €

1 4 giorni 25502641M610M54.27.589±0.5106M537.5295-248813.54.22.5Cilindri compatti0.2133

72.68 €

1 4 giorni 321032.549.2M812M65.2954±0.5127G1/8-7.5482-41510154.52Cilindri compatti0.2493

78.99 €

1 4 giorni 322532.549.2M812M65.2969±0.5127G1/8-7.5482-41510154.52Cilindri compatti0.2937

89.31 €

1 4 giorni 325032.549.2M812M65.2994±0.5127G1/8-7.5482-41510154.52Cilindri compatti0.3693

95.73 €

1 4 giorni 40103857.2M812M65.2955±0.7127G1/8-7.5754-68710154.22Cilindri compatti0.3073

103.14 €

1 4 giorni 40253857.2M812M65.2970±0.7127G1/8-7.5754-68710154.22Cilindri compatti0.3526

114.32 €

1 4 giorni 40503857.2M812M65.2995±0.7127G1/8-7.5754-68710154.22Cilindri compatti0.4306

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Asta singola Profilo corpo principale Profilo blocco
Materiale componenti Acciaio inox D6(mm) 6 DIN ISO DIN ISO 21287
Denominazione Cilindro pneumatico Materiale corpo base Alluminio Versione 2 Filettatura interna
RoHS

Supporto tecnico