Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, Forma C (04624-50)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04624-50-160822031
04624-50-161612031
04624-50-162022031
04624-50-163212031
04624-50-165012031
04624-50-200822031
04624-50-201612031
04624-50-202022031
04624-50-203212031
04624-50-205012031
04624-50-250822031
04624-50-252012031
04624-50-252022031
04624-50-255012031
04624-50-321022031
04624-50-322022031
04624-50-322512031
04624-50-325012031
04624-50-401022031
04624-50-402022031
04624-50-402512031
04624-50-405012031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
B
(mm)
B2
(mm)
Forza di compressione a 100 bar
(kN)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
Superficie del pistone effettiva
(cm²)
Tipo di stampo G H
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L10
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L8
(mm)
L9
(mm)
Diametro del pistone SW
(mm)
Forza di trazione a 100 bar
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

178.37 €

1 4 giorni 860302106.56.3x348.82Ad azione singolaM6x1535256730-820.5168-0.8755

172.65 €

1 4 giorni 1660302106.56.3x348.82A doppia azioneM6x1535256730-820.51681.20.8765

199.77 €

1 4 giorni 2060302106.56.3x348.82Ad azione singolaM6x1535291730-820.5168-1.0000

184.08 €

1 4 giorni 3260302106.56.3x348.82A doppia azioneM6x1535273730-820.51681.21.3000

184.08 €

1 4 giorni 5060302106.56.3x348.82A doppia azioneM6x153529173024.5820.51681.21.6000

179.79 €

1 4 giorni 860403.1126.58.5x348.83.1Ad azione singolaM8x16352617.530-8202010-1.0000

182.64 €

1 4 giorni 1660403.1126.58.5x348.83.1A doppia azioneM8x16352617.530-820201020.9200

206.90 €

1 4 giorni 2060403.1126.58.5x348.83.1Ad azione singolaM8x16352957.530-8202010-1.6000

185.50 €

1 4 giorni 3260403.1126.58.5x348.83.1A doppia azioneM8x16352777.530-820201021.2000

195.49 €

1 4 giorni 5060403.1126.58.5x348.83.1A doppia azioneM8x16352957.53024.5820201021.6000

182.64 €

1 4 giorni 865504.9168.510.5x449.84.9Ad azione singolaM10x17452647.533-10212513-1.6000

169.81 €

1 4 giorni 2065504.9168.510.5x449.84.9A doppia azioneM10x17452647.533-102125132.91.3400

215.46 €

1 4 giorni 2065504.9168.510.5x449.84.9Ad azione singolaM10x17452947.533-10212513-1.9000

194.06 €

1 4 giorni 5065504.9168.510.5x449.84.9A doppia azioneM10x17452947.53326102125132.91.8800

201.19 €

1 4 giorni 10755582010.512.5x459.88Ad azione singolaM12x18553751038-12253217-2.3000

251.13 €

1 4 giorni 20755582010.512.5x459.88Ad azione singolaM12x185531001038-12253217-3.0000

201.19 €

1 4 giorni 25755582010.512.5x459.88A doppia azioneM12x18553751038-122532174.92.5000

251.13 €

1 4 giorni 50755582010.512.5x459.88A doppia azioneM12x18553100103827122532174.92.7000

218.32 €

1 4 giorni 10856312.62510.516.5x759.812.5Ad azione singolaM16x27633791040-12274022-3.4000

272.54 €

1 4 giorni 20856312.62510.516.5x759.812.5Ad azione singolaM16x276331041040-12274022-4.0000

218.32 €

1 4 giorni 25856312.62510.516.5x759.812.5A doppia azioneM16x27633791040-122740227.72.9500

272.54 €

1 4 giorni 50856312.62510.516.5x759.812.5A doppia azioneM16x27633104104027122740227.74.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento asta Asta singola Profilo corpo principale Profilo blocco Tipo di attacco Raccordo flangiato con o-ring
Forma C H3(mm) 1.1 Denominazione Cilindro a blocco
Materiale corpo base Acciaio Superficie corpo base Brunito Versione 1 Idraulico
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico