Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | Forza di compressione a 100 bar (kN) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Superficie del pistone effettiva (cm²) | Tipo di stampo | G | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Diametro del pistone | SW (mm) | Forza di trazione a 100 bar (kN) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204.05 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | 40 | 20 | 2 | 10 | 11 | 6.5 | 6.3x3 | 4 | 8.8 | 2 | Ad azione singola | M6x15 | 35 | 22 | 56 | 6.4 | 6 | 16 | 8 | - | 0.8280 | ||
204.05 € | 1 | 4 giorni | 16 | 60 | 40 | 20 | 2 | 10 | 11 | 6.5 | 6.3x3 | 4 | 8.8 | 2 | A doppia azione | M6x15 | 35 | 22 | 56 | 6.4 | 6 | 16 | 8 | 1.2 | 0.8254 | ||
226.89 € | 1 | 4 giorni | 20 | 60 | 40 | 20 | 2 | 10 | 11 | 6.5 | 6.3x3 | 4 | 8.8 | 2 | Ad azione singola | M6x15 | 35 | 22 | 91 | 6.4 | 6 | 16 | 8 | - | 0.9000 | ||
226.89 € | 1 | 4 giorni | 32 | 60 | 40 | 20 | 2 | 10 | 11 | 6.5 | 6.3x3 | 4 | 8.8 | 2 | A doppia azione | M6x15 | 35 | 22 | 73 | 6.4 | 6 | 16 | 8 | 1.2 | 1.1500 | ||
226.89 € | 1 | 4 giorni | 50 | 60 | 40 | 20 | 2 | 10 | 11 | 6.5 | 6.3x3 | 4 | 8.8 | 2 | A doppia azione | M6x15 | 35 | 22 | 91 | 6.4 | 6 | 16 | 8 | 1.2 | 1.5000 | ||
208.32 € | 1 | 4 giorni | 8 | 60 | 40 | 22 | 3.1 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5x3 | 4 | 8.8 | 3.1 | Ad azione singola | M8x16 | 35 | 22 | 61 | 6.4 | 7 | 20 | 10 | - | 0.9000 | ||
199.77 € | 1 | 4 giorni | 16 | 60 | 40 | 22 | 3.1 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5x3 | 4 | 8.8 | 3.1 | A doppia azione | M8x16 | 35 | 22 | 61 | 6.4 | 7 | 20 | 10 | 2 | 0.8500 | ||
228.31 € | 1 | 4 giorni | 20 | 60 | 40 | 22 | 3.1 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5x3 | 4 | 8.8 | 3.1 | Ad azione singola | M8x16 | 35 | 22 | 95 | 6.4 | 7 | 20 | 10 | - | 1.4000 | ||
204.05 € | 1 | 4 giorni | 32 | 60 | 40 | 22 | 3.1 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5x3 | 4 | 8.8 | 3.1 | A doppia azione | M8x16 | 35 | 22 | 77 | 6.4 | 7 | 20 | 10 | 2 | 1.1280 | ||
211.18 € | 1 | 4 giorni | 50 | 60 | 40 | 22 | 3.1 | 12 | 11 | 6.5 | 8.5x3 | 4 | 8.8 | 3.1 | A doppia azione | M8x16 | 35 | 22 | 95 | 6.4 | 7 | 20 | 10 | 2 | 1.4000 | ||
208.32 € | 1 | 4 giorni | 8 | 65 | 50 | 25 | 4.9 | 16 | 14 | 8.5 | 10.5x4 | 4 | 9.8 | 4.9 | Ad azione singola | M10x17 | 45 | 30 | 64 | 8.6 | 7 | 25 | 13 | - | 1.4000 | ||
208.32 € | 1 | 4 giorni | 20 | 65 | 50 | 25 | 4.9 | 16 | 14 | 8.5 | 10.5x4 | 4 | 9.8 | 4.9 | A doppia azione | M10x17 | 45 | 30 | 64 | 8.6 | 7 | 25 | 13 | 2.9 | 1.2200 | ||
241.16 € | 1 | 4 giorni | 20 | 65 | 50 | 25 | 4.9 | 16 | 14 | 8.5 | 10.5x4 | 4 | 9.8 | 4.9 | Ad azione singola | M10x17 | 45 | 30 | 94 | 8.6 | 7 | 25 | 13 | - | 1.7000 | ||
216.89 € | 1 | 4 giorni | 50 | 65 | 50 | 50 | 4.9 | 16 | 14 | 8.5 | 10.5x4 | 4 | 9.8 | 4.9 | A doppia azione | M10x17 | 45 | 30 | 94 | 8.6 | 7 | 25 | 13 | 2.9 | 1.7000 | ||
246.85 € | 1 | 4 giorni | 10 | 75 | 55 | 27.5 | 8 | 20 | 18 | 10.5 | 12.5x4 | 5 | 9.8 | 8 | Ad azione singola | M12x18 | 55 | 35 | 75 | 10.6 | 10 | 32 | 17 | - | 2.1000 | ||
303.93 € | 1 | 4 giorni | 20 | 75 | 55 | 27.5 | 8 | 20 | 18 | 10.5 | 12.5x4 | 5 | 9.8 | 8 | Ad azione singola | M12x18 | 55 | 35 | 100 | 10.6 | 10 | 32 | 17 | - | 2.8000 | ||
246.85 € | 1 | 4 giorni | 25 | 75 | 55 | 27.5 | 8 | 20 | 18 | 10.5 | 12.5x4 | 5 | 9.8 | 8 | A doppia azione | M12x18 | 55 | 35 | 75 | 10.6 | 10 | 32 | 17 | 4.9 | 2.0000 | ||
303.93 € | 1 | 4 giorni | 50 | 75 | 55 | 27.5 | 8 | 20 | 18 | 10.5 | 12.5x4 | 5 | 9.8 | 8 | A doppia azione | M12x18 | 55 | 35 | 100 | 10.6 | 10 | 32 | 17 | 4.9 | 2.7000 | ||
286.81 € | 1 | 4 giorni | 10 | 85 | 63 | 31.5 | 12.6 | 25 | 18 | 10.5 | 16.5x7 | 5 | 9.8 | 12.5 | Ad azione singola | M16x27 | 63 | 40 | 79 | 10.6 | 10 | 40 | 22 | - | 3.2000 | ||
345.32 € | 1 | 4 giorni | 20 | 85 | 63 | 31.5 | 12.6 | 25 | 18 | 10.5 | 16.5x7 | 5 | 9.8 | 12.5 | Ad azione singola | M16x27 | 63 | 40 | 104 | 10.6 | 10 | 40 | 22 | - | 3.8000 | ||
286.81 € | 1 | 4 giorni | 25 | 85 | 63 | 31.5 | 12.6 | 25 | 18 | 10.5 | 16.5x7 | 5 | 9.8 | 12.5 | A doppia azione | M16x27 | 63 | 40 | 79 | 10.6 | 10 | 40 | 22 | 7.7 | 2.7000 | ||
345.32 € | 1 | 4 giorni | 50 | 85 | 63 | 31.5 | 12.6 | 25 | 18 | 10.5 | 16.5x7 | 5 | 9.8 | 12.5 | A doppia azione | M16x27 | 63 | 40 | 104 | 10.6 | 10 | 40 | 22 | 7.7 | 4.4000 |
Loading...
Metodo di funzionamento asta | Asta singola | Profilo corpo principale | Profilo blocco | Tipo di attacco | Raccordo flangiato con o-ring |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | H3(mm) | 1.1 | Denominazione | Cilindro a blocco |
Materiale corpo base | Acciaio | Superficie corpo base | Brunito | Versione 1 | Idraulico |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
Forza di compressione a 100 bar(kN)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
Superficie del pistone effettiva(cm²)
Tipo di stampo
G
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Diametro del pistone
SW(mm)
Forza di trazione a 100 bar(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali