Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1 | L1=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | R (mm) | Z1 (mm) | Z2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | 4 giorni | 2 | 6 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0002 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 2 | 8 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0002 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 2 | 10 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0003 | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | 2 | 12 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0003 | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | 2 | 14 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0003 | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | 2 | 16 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0003 | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | 2 | 18 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0005 | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | 2 | 20 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0005 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 3 | 8 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0004 | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | 3 | 10 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0005 | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | 3 | 12 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0006 | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | 3 | 14 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0007 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 3 | 16 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0009 | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | 3 | 18 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0011 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 3 | 20 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0011 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 3 | 22 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0012 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 3 | 24 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0012 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 3 | 28 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0015 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 3 | 30 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0016 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 3 | 32 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0018 | ||
0.15 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0007 | ||
0.26 € | 1 | 4 giorni | 4 | 10 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0009 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 4 | 12 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0011 | ||
0.39 € | 1 | 4 giorni | 4 | 14 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0013 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 4 | 16 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0015 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 4 | 18 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0017 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 4 | 20 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0019 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 4 | 22 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0021 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 4 | 24 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0023 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 4 | 28 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0027 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 4 | 30 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0028 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 4 | 32 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0031 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 4 | 36 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0034 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 4 | 40 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0038 | ||
0.19 € | 1 | 4 giorni | 5 | 10 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0014 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 5 | 12 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0017 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 5 | 14 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0021 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 5 | 16 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0023 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 5 | 18 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0026 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 5 | 20 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0030 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 5 | 22 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0033 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 5 | 24 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0035 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 5 | 28 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0041 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 5 | 30 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0044 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | 5 | 32 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0047 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 5 | 36 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0053 | ||
0.68 € | 1 | 4 giorni | 5 | 40 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0061 | ||
0.70 € | 1 | 4 giorni | 5 | 45 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0067 | ||
0.73 € | 1 | 4 giorni | 5 | 50 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0075 | ||
0.33 € | 1 | 4 giorni | 6 | 10 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0020 | ||
0.41 € | 1 | 4 giorni | 6 | 12 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0024 | ||
0.43 € | 1 | 4 giorni | 6 | 14 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0030 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 6 | 16 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0033 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 6 | 18 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0037 | ||
0.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0042 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | 22 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0045 | ||
0.51 € | 1 | 4 giorni | 6 | 24 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0051 | ||
0.61 € | 1 | 4 giorni | 6 | 28 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0059 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 6 | 30 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0063 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 6 | 32 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0068 |
Loading...
Profilo | Grani di riferimento dritti/doppio inserimento | Materiale | Acciaio | DIN | DIN 6325 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina cilindrica | Materiale corpo base | Acciaio per utensili | Superficie corpo base | Temprato |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
D1
L1=Lunghezza(mm)
L2(mm)
R(mm)
Z1(mm)
Z2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali