Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29014-5220 |
29014-5225 |
29014-5230 |
29014-5240 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B | C | D | A=Diametro interno | R | K | S | E | H | L=Altezza | G=Larghezza | M=Lunghezza | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.14 € | 1 | 4 giorni | 7 | 30 | 45 | 20.2 | 46 | 62 | M8x50 | 45 | 57 | 52.5 | 75 | 75 | 0.2955 | ||
27.14 € | 1 | 4 giorni | 7 | 30 | 45 | 25.2 | 46 | 62 | M8x50 | 45 | 57 | 52.5 | 75 | 75 | 0.2857 | ||
27.14 € | 1 | 4 giorni | 7 | 30 | 45 | 30.2 | 46 | 62 | M8x50 | 45 | 57 | 52.5 | 75 | 75 | 0.2699 | ||
30.59 € | 1 | 4 giorni | 9 | 40 | 60 | 40.2 | 57 | 75 | M8x70 | 60 | 76 | 70 | 100 | 100 | 0.5578 |
Loading...
Materiale principale | alluminio | Corpo con finitura superficiale | burattato | Materiale dei componenti | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | per tubi a sezione rotonda | Versione 1 | con flangia | Denominazione | Connettori Per Tubi |
Superficie componente | zincato | N | 10 | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
B
C
D
A=Diametro interno
R
K
S
E
H
L=Altezza
G=Larghezza
M=Lunghezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali