Connettori per tubi con piede, per tubi sezione rotonda, con snodo sferico, resina termoplastica (29010)

Connettori per tubi con piede, per tubi sezione rotonda, con snodo sferico, resina termoplastica (29010)
· Collegamento flessibile tramite piastra di collegamento universale

· liberamente orientabile di 60° / girevole di 360°

· Serraggio ad alta resistenza grazie allo speciale rivestimento superficiale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29010-181

Codice componente
29010-181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.53 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Materiale dei componenti acciaio Versione 2 per tubi a sezione rotonda
B 5.5 C 21 Versione 1 con piede
Denominazione Connettori Per Tubi D M5X10 A=Diametro interno 18
K 30 Superficie componente zincato E 50
H 20 F 15 Tipo di stampo con snodo sferico
Mb(Nm) 5 L=Altezza 53 N 5
G=Larghezza 40 O 38 U 40
M=Lunghezza 30 RoHS PL Edelstahl no
Peso (ERP)(kg) 0.0490

Si trova sulla pagina di Connettori per tubi con piede, per tubi sezione rotonda, con snodo sferico, resina termoplastica (29010), il codice articolo è il seguente: 29010-181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29010-181.

Supporto tecnico