Connettori per tubi raccordo a T, per tubi sezione rotonda, forma B, acciaio inox (29006)

Connettori per tubi raccordo a T, per tubi sezione rotonda, forma B, acciaio inox (29006)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

· Modello: lucidatura elettrolitica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29006-13030
29006-14040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L C D A=Diametro interno R K B=Diametro interno S P E H M F Peso (ERP)
(kg)

88.79 €

1 4 giorni 874038.430.1697830.1M8x3045.5383958480.3974

142.76 €

1 4 giorni 124.96050.440.17102.511240.17M10x35525051.887630.8401

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica Versione 2 per tubi a sezione rotonda
Versione 1 raccordo a t Denominazione Connettori Per Tubi Forma B
RoHS

Supporto tecnico