Connettori per tubi raccordo a T, per tubi sezione rotonda, forma A, acciaio inox (29006)

Connettori per tubi raccordo a T, per tubi sezione rotonda, forma A, acciaio inox (29006)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

· Modello: lucidatura elettrolitica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29006-11212
29006-11414
29006-11616
29006-11818
29006-12020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno B=Diametro interno Peso (ERP)
(kg)

39.55 €

1 4 giorni 12.112.10.2151

39.55 €

1 4 giorni 14.114.10.2081

39.55 €

1 4 giorni 16.116.10.1888

39.55 €

1 4 giorni 18.118.10.1633

43.72 €

1 4 giorni 20.120.10.1356

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica Versione 2 per tubi a sezione rotonda
L 65.5 C 30.5 Versione 1 raccordo a t
Denominazione Connettori Per Tubi D 25 R 49.5
K 55.5 S M6x18 P 23
E 32 Forma A H 27
G 25 M 43 F 35
RoHS

Supporto tecnico