Connettori per tubi raccordo a T, per tubi sezione rotonda, con snodo sferico, alluminio (29006)

Connettori per tubi raccordo a T, per tubi sezione rotonda, con snodo sferico, alluminio (29006)
· Collegamento flessibile tramite piastra di collegamento universale

· liberamente orientabile di 60° / girevole di 360°

· Serraggio ad alta resistenza grazie allo speciale rivestimento superficiale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29006-5181

Codice componente
29006-5181
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

55.55 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale alluminio Corpo con finitura superficiale burattato Materiale dei componenti acciaio
Versione 2 per tubi a sezione rotonda L 87 C 21
Versione 1 raccordo a t Denominazione Connettori Per Tubi D M5X10
A=Diametro interno 18.1 K 30 B=Diametro interno 5.5
Superficie componente zincato E 32 H 20
G 40 M 30 F 15
Tipo di stampo con snodo sferico Mb(Nm) 9 RoHS
PL Edelstahl no Peso (ERP)(kg) 0.0970

Si trova sulla pagina di Connettori per tubi raccordo a T, per tubi sezione rotonda, con snodo sferico, alluminio (29006), il codice articolo è il seguente: 29006-5181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29006-5181.

Supporto tecnico