Articolazione a forcella per teste a snodo, acciaio inox (27615)

Articolazione a forcella per teste a snodo, acciaio inox (27615)
· Consentono la trasmissione e il rinvio di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto

· Compatibile con le teste a snodo 27629 e 27630

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27615-05080516
27615-06090618
27615-08120820
27615-10141025
27615-12161229
27615-16211638
27615-20252045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 L3 L2 L4 L1 F statico
(kN)
D2 D3 B L R1 C D W Peso (ERP)
(kg)

27.30 €

1 4 giorni 510.521.50.520.58M5181629.58.58136.50.0293

26.68 €

1 4 giorni 611.5250.522.99M6201833.5991570.0432

28.86 €

1 4 giorni 813.531.5124.914.5M824204110.5121780.0656

30.93 €

1 4 giorni 101638130.319.5M10282549.512.5142180.1180

37.22 €

1 4 giorni 1218441.534.323.5M12322957.515162580.1870

65.87 €

1 4 giorni 1623.5581.543.332M16423876.5202130990.3918

119.65 €

1 4 giorni 2029.568-51.943M20504590.522.52538990.6760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Versione 1 per teste a snodo Denominazione Articolazione A Forcella
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico