Articolazione a forcella per teste a snodo, acciaio (27614)

Articolazione a forcella per teste a snodo, acciaio (27614)
· Consentono la trasmissione e il rinvio di forze

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di veicoli, tecnica di trasporto

· Compatibile con diverse teste a snodo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27614-05080516
27614-06090618
27614-08120820
27614-10141025
27614-12161229
27614-16211638
27614-20252045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D1 L3 L2 D=Diametro esterno L4 L1 F statico
(kN)
D2 D3 B L R1 C W Peso (ERP)
(kg)

24.81 €

1 4 giorni 510.521.5130.520.58M5181629.58.586.50.0291

26.68 €

1 4 giorni 611.525150.522.99M6201833.59970.0421

27.02 €

1 4 giorni 813.531.517124.914.5M824204110.51280.0674

29.46 €

1 4 giorni 10163821130.319.5M10282549.512.51480.1168

32.72 €

1 4 giorni 121844251.534.323.5M12322957.5151680.1876

51.98 €

1 4 giorni 1623.558301.543.332M16423876.5202190.3914

95.43 €

1 4 giorni 2029.56838-51.943M20504590.522.52590.6784

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio Versione 1 per teste a snodo Denominazione Articolazione A Forcella
RoHS

Supporto tecnico