Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29014-130 |
29014-140 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B | C | D | A=Diametro interno | K | S | P | E | L=Altezza | N | G=Larghezza | O | M=Lunghezza | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.32 € | 1 | 4 giorni | 7 | 30 | 37.4 | 30.1 | 50 | M8x30 | 45.5 | 32.4 | 59.2 | 7 | 55 | 40 | 78 | 0.3778 | ||
126.49 € | 1 | 4 giorni | 9 | 42 | 49.4 | 40.17 | 69 | M10x35 | 52 | 46.4 | 80 | 10 | 80 | 60 | 80 | 0.8348 |
Loading...
Materiale principale | acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucidatura elettrolitica | Versione 2 | per tubi a sezione rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con flangia | Denominazione | Connettori Per Tubi | Forma | B |
H | 60 | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
B
C
D
A=Diametro interno
K
S
P
E
L=Altezza
N
G=Larghezza
O
M=Lunghezza
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali