Connettori per tubi con piede, per tubi sezione rotonda, forma A, acciaio inox (29010)

Connettori per tubi con piede, per tubi sezione rotonda, forma A, acciaio inox (29010)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Ø 30 e Ø 40 mm: copertura della filettatura in silicone

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29010-112
29010-114
29010-116
29010-118
29010-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno Peso (ERP)
(kg)

39.55 €

1 4 giorni 12.10.1523

39.55 €

1 4 giorni 14.10.1456

39.55 €

1 4 giorni 16.10.1325

39.55 €

1 4 giorni 18.10.1225

42.48 €

1 4 giorni 20.10.1082

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica Versione 2 per tubi a sezione rotonda
B 5.7 C 27 Versione 1 con piede
Denominazione Connettori Per Tubi D 25 R 21
K 38 S M6x18 P 23
E 35 Forma A L=Altezza 37
N 5 G=Larghezza 50 U 40
M=Lunghezza 30 RoHS

Supporto tecnico