Connettori per tubi raccordo a croce, forma A acciaio inox, per tubi sezione rotonda (29000)

Connettori per tubi raccordo a croce, forma A acciaio inox, per tubi sezione rotonda (29000)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Ø 30 e Ø 40 mm: copertura della filettatura in silicone

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29000-11212
29000-11414
29000-11616
29000-11818
29000-12020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
C A=Diametro interno B=Diametro interno Peso (ERP)
(kg)

39.55 €

1 4 giorni 2012.112.10.1868

39.55 €

1 4 giorni 2014.114.10.1744

39.55 €

1 4 giorni 2016.116.10.1658

39.55 €

1 4 giorni 2018.118.10.1425

43.72 €

1 4 giorni 2120.120.10.1198

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale acciaio inox Corpo con finitura superficiale lucidatura elettrolitica Versione 2 per tubi a sezione rotonda
L 64 Versione 1 raccordo a croce Denominazione Connettori Per Tubi
D 25.5 R 49 S M6x18
P 23 E 25.5 T M6x18
Q 23 Forma A RoHS

Supporto tecnico