Connettori per tubi con flangia alluminio, inch (29014)

Connettori per tubi con flangia alluminio, inch (29014)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29014-5CP
29014-5CR
29014-5CS
29014-5CT
29014-5D2
29014-5D4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B C D A=Diametro interno R K S P E H F L=Altezza N G=Larghezza O U M=Lunghezza Disposizione dei fori Peso (ERP)
(kg)

22.29 €

1 4 giorni 618250.5-32.5M6x202335383141535-405010.0699

22.29 €

1 4 giorni 618250.75-32.5M6x202335383141535-405010.0558

23.81 €

1 4 giorni 730401-53M8x253340535063755-607810.1749

23.81 €

1 4 giorni 730401.25-53M8x253340535063755-607810.1590

40.16 €

1 4 giorni 942561.55274M10x3040608070871080608210530.4399

41.01 €

1 4 giorni 11506626085M10x35456598839814906210012830.6254

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale alluminio Corpo con finitura superficiale burattato Materiale dei componenti acciaio
Versione 1 con flangia Denominazione Connettori Per Tubi Superficie componente zincato
RoHS

Supporto tecnico