Linguetta aggiustamento, forma A, acciaio e acciaio inox (03288)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03288-03X8
03288-03X10
03288-03X12
03288-03X14
03288-03X16
03288-03X18
03288-03X20
03288-03X22
03288-03X25
03288-03X28
03288-04X8
03288-04X10
03288-04X12
03288-04X14
03288-04X16
03288-04X18
03288-04X20
03288-04X22
03288-04X25
03288-04X28
03288-05X12
03288-05X14
03288-05X16
03288-05X18
03288-05X20
03288-05X22
03288-05X25
03288-05X28
03288-05X32
03288-05X36
03288-05X40
03288-06X12
03288-06X14
03288-06X16
03288-06X18
03288-06X20
03288-06X22
03288-06X25
03288-06X28
03288-06X32
03288-06X36
03288-06X40
03288-06X45
03288-08X14
03288-08X16
03288-08X18
03288-08X20
03288-08X22
03288-08X25
03288-08X28
03288-08X32
03288-08X36
03288-08X40
03288-08X45
03288-08X50
03288-08X70
03288-10X22
03288-10X25
03288-10X28
03288-10X32
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
H B=Larghezza L=Lunghezza Materiale corpo base Chiave in acciaio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

0.43 €

1 4 giorni 338acciaio1.1192no0.0005

0.43 €

1 4 giorni 3310acciaio1.1192no0.0007

0.43 €

1 4 giorni 3312acciaio1.1192no0.0007

0.40 €

1 4 giorni 3314acciaio1.1192no0.0009

0.40 €

1 4 giorni 3316acciaio1.1192no0.0010

0.40 €

1 4 giorni 3318acciaio1.1192no0.0012

0.40 €

1 4 giorni 3320acciaio1.1192no0.0013

0.40 €

1 4 giorni 3322acciaio1.1192no0.0014

0.43 €

1 4 giorni 3325acciaio1.1192no0.0017

0.43 €

1 4 giorni 3328acciaio1.1192no0.0019

0.40 €

1 4 giorni 448acciaio1.1192no0.0009

0.43 €

1 4 giorni 4410acciaio1.1192no0.0011

0.43 €

1 4 giorni 4412acciaio1.1192no0.0012

0.40 €

1 4 giorni 4414acciaio1.1192no0.0016

0.40 €

1 4 giorni 4416acciaio1.1192no0.0019

0.40 €

1 4 giorni 4418acciaio1.1192no0.0024

0.43 €

1 4 giorni 4420acciaio1.1192no0.0023

0.43 €

1 4 giorni 4422acciaio1.1192no0.0026

0.43 €

1 4 giorni 4425acciaio1.1192no0.0029

0.43 €

1 4 giorni 4428acciaio1.1192no0.0033

0.43 €

1 4 giorni 5512acciaio1.1192no0.0021

0.40 €

1 4 giorni 5514acciaio1.1192no0.0024

0.40 €

1 4 giorni 5516acciaio1.1192no0.0028

0.40 €

1 4 giorni 5518acciaio1.1192no0.0031

0.43 €

1 4 giorni 5520acciaio1.1192no0.0036

0.43 €

1 4 giorni 5522acciaio1.1192no0.0039

0.43 €

1 4 giorni 5525acciaio1.1192no0.0045

0.43 €

1 4 giorni 5528acciaio1.1192no0.0050

0.43 €

1 4 giorni 5532acciaio1.1192no0.0059

0.46 €

1 4 giorni 5536acciaio1.1192no0.0065

0.46 €

1 4 giorni 5540acciaio1.1192no0.0075

0.46 €

1 4 giorni 6612acciaio1.1192no0.0029

0.46 €

1 4 giorni 6614acciaio1.1192no0.0033

0.46 €

1 4 giorni 6616acciaio1.1192no0.0040

0.46 €

1 4 giorni 6618acciaio1.1192no0.0045

0.46 €

1 4 giorni 6620acciaio1.1192no0.0051

0.46 €

1 4 giorni 6622acciaio1.1192no0.0056

0.48 €

1 4 giorni 6625acciaio1.1192no0.0064

0.48 €

1 4 giorni 6628acciaio1.1192no0.0073

0.48 €

1 4 giorni 6632acciaio1.1192no0.0084

0.48 €

1 4 giorni 6636acciaio1.1192no0.0095

0.51 €

1 4 giorni 6640acciaio1.1192no0.0106

0.51 €

1 4 giorni 6645acciaio1.1192no0.0120

0.51 €

1 4 giorni 7814acciaio1.1192no0.0052

0.51 €

1 4 giorni 7816acciaio1.1192no0.0060

0.51 €

1 4 giorni 7818acciaio1.1192no0.0070

0.54 €

1 4 giorni 7820acciaio1.1192no0.0076

0.54 €

1 4 giorni 7822acciaio1.1192no0.0086

0.61 €

1 4 giorni 7825acciaio1.1192no0.0099

0.61 €

1 4 giorni 7828acciaio1.1192no0.0111

0.61 €

1 4 giorni 7832acciaio1.1192no0.0129

0.65 €

1 4 giorni 7836acciaio1.1192no0.0146

0.65 €

1 4 giorni 7840acciaio1.1192no0.0164

0.68 €

1 4 giorni 7845acciaio1.1192no0.0185

0.68 €

1 4 giorni 7850acciaio1.1192no0.0206

0.79 €

1 4 giorni 7870acciaio1.1192no0.0294

0.68 €

1 4 giorni 81022acciaio1.1192no0.0120

0.70 €

1 4 giorni 81025acciaio1.1192no0.0140

0.70 €

1 4 giorni 81028acciaio1.1192no0.0157

0.70 €

1 4 giorni 81032acciaio1.1192no0.0182

Loading...

Informazioni di base

Forma A Denominazione Linguetta Di Aggiustamento DIN DIN 6885
RoHS

Supporto tecnico