Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07330-752500 |
07330-752501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | D1=Per diametro (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | A (mm) | B (mm) | M | H=Altezza (mm) | Superficie corpo base | Chiave in acciaio | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 75 | 72 | 70.5 | 92.7 | 3 | 8.4 | 7 | 2.65 | 2.5 | Fosfatizzato | - | No | 0.0221 | ||
8.54 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 75 | 72 | 70.5 | 92.7 | 3 | 8.4 | 7 | 2.65 | 2.5 | Grezzo | 1.4122 | Sì | 0.0225 |
Loading...
Profilo | Anello di sicurezza tipo C per albero | Tipo prodotto | Anello di sicurezza | Denominazione | Circlip |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Ring | Versione 1 | Per alberi | DIN | DIN 471 |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Materiale
D1=Per diametro(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
A(mm)
B(mm)
M
H=Altezza(mm)
Superficie corpo base
Chiave in acciaio
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali