Modulo rotante pneumatico, alluminio (20060-024)

Modulo rotante pneumatico, alluminio (20060-024)
· Per spazi di assemblaggio piccoli con cilindro di azionamento a doppia alimentazione

· Angolo di rotazione da 0° a 190° C regolabile in continuo

· Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio

· Sistema di arresto temprato, esterno e variabile

· Precisione di ripetibilità ±0,01°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20060-024

Codice componente
20060-024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,266.58 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar(ccm) 19 Carico assiale(N) 280 Materiale componenti acciaio
Ø cilindro 2 x 14 Coppia motrice(Nm) 0.94 Denominazione Modulo Rotante
Materiale corpo base alluminio Carico radiale(N) 350 Angolo di rotazione 0 - 190
Dimensioni 4 Connettore a spina compatibile 20950-010X2000 Interruttore di prossimità compatibile 20915-020
Ammortizzatore compatibile 26300-1210010 Versione 1 pneumatico RoHS
Peso (ERP)(kg) 0.5699

Si trova sulla pagina di Modulo rotante pneumatico, alluminio (20060-024), il codice articolo è il seguente: 20060-024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20060-024.

Supporto tecnico