Modulo rotante pneumatico, alluminio (20064)

Modulo rotante pneumatico, alluminio (20064)
· Con cilindro di azionamento a doppia alimentazione

· Angolo di rotazione da 0° a 190° C regolabile in continuo

· Massima esattezza di adattamento dei moduli grazie al sistema di centraggio

· Sistema di arresto temprato, esterno e variabile

· Precisione di ripetibilità ±0,01°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20064-019

Codice componente
20064-019
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3,509.70 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar(ccm) 161 Carico assiale(N) 1800 Materiale componenti acciaio
Ø cilindro 2 x 32 Coppia motrice(Nm) 12 Denominazione Modulo Rotante
Materiale corpo base alluminio Carico radiale(N) 2400 Angolo di rotazione 0 - 190
Dimensioni 9 Connettore a spina compatibile 20950-010X2000 Interruttore di prossimità compatibile 20915-030
Coppia di rovesciamento max.(Nm) 110 Versione 1 pneumatico RoHS
Peso (ERP)(kg) 4.6450

Si trova sulla pagina di Modulo rotante pneumatico, alluminio (20064), il codice articolo è il seguente: 20064-019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20064-019.

Supporto tecnico