Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
20060-014
Consumo d'aria per ogni ciclo a 6 bar(ccm) | 5 | Carico assiale(N) | 300 | Materiale componenti | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Ø cilindro | 2 x 10 | Coppia motrice(Nm) | 0.28 | Denominazione | Modulo Rotante |
Materiale corpo base | alluminio | Carico radiale(N) | 220 | Angolo di rotazione | 0 - 190 |
Dimensioni | 4 | Connettore a spina compatibile | 20960-010X2000 | Interruttore di prossimità compatibile | 20915-010 |
Ammortizzatore compatibile | 26300-1010008 | Versione 1 | pneumatico | RoHS | sì |
Peso (ERP)(kg) | 0.2457 |
Si trova sulla pagina di Modulo rotante pneumatico, alluminio (20060-014), il codice articolo è il seguente: 20060-014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20060-014.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali