Connettori per tubi snodo con dentatura interna per tubi sezione rotonda, alluminio (29028)

Connettori per tubi snodo con dentatura interna per tubi sezione rotonda, alluminio (29028)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Combinabile con giunti a morsetto per tubi con dentatura esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29028-512
29028-514
29028-516
29028-518
29028-520
29028-525
29028-530
29028-540
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno C D E F
(kN)
G H K L Mb
(Nm)
Mv
(Nm)
P S Peso (ERP)
(kg)

17.54 €

1 4 giorni 12.110.57.5302.726275664.5381521M60.0620

17.54 €

1 4 giorni 14.110.57.5302.726275664.5381521M60.0572

17.54 €

1 4 giorni 16.110.57.5302.726275664.5381521M60.0560

17.54 €

1 4 giorni 18.110.57.5302.726275664.5381521M60.0520

18.55 €

1 4 giorni 20169406404385931338533M80.1690

18.55 €

1 4 giorni 25.1169406404385931338533M80.1500

18.55 €

1 4 giorni 30.1169406404385931338533M80.1310

30.98 €

1 4 giorni 40.22211565.8566011612826413848M100.3660

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti Acciaio Denominazione Connettori per tubi Materiale corpo base Alluminio
Tipo di prodotto Con dentatura interna Superficie componente Zincato Versione 1 Snodo
Versione 2 Per tubi a sezione rotonda RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico