Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B1 | Larghezza di banda B (mm) | Campo di serraggio D (mm) | S=Spessore | Coppia di serraggio (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 8-12 | 0.7 | 3 +0.5 | 0.0098 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 10-16 | 0.7 | 3 +0.5 | 0.0105 | ||
0.97 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 12-22 | 0.7 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 16-27 | 0.7 | 3 +0.5 | 0.0129 | ||
1.09 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 20-32 | 0.7 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
1.10 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 25-40 | 0.7 | 3 +0.5 | 0.0147 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 30-45 | 0.7 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
1.19 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 32-50 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0230 | ||
1.26 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 40-60 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
1.28 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 50-70 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
1.35 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 60-80 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
1.39 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 70-90 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0298 | ||
1.84 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 80-100 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
2.01 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 90-110 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 100-120 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
3.09 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 110-130 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
3.27 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 120-140 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
3.48 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 130-150 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
3.91 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 140-160 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
4.06 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 150-170 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 160-180 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
4.28 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 170-190 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
4.60 € | 1 | 4 giorni | 11.5 | 9 | 180-200 | 0.8 | 3 +0.5 | 0.0100 | ||
1.64 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 12-22 | 0.8 | 5 +0.5 | 0.0100 | ||
1.74 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 16-27 | 0.8 | 5 +0.5 | 0.0100 | ||
1.79 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 20-32 | 0.8 | 5 +0.5 | 0.0100 | ||
1.88 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 25-40 | 0.8 | 5 +0.5 | 0.0100 | ||
1.99 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 30-45 | 0.8 | 5 +0.5 | 0.0100 | ||
2.03 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 32-50 | 1 | 5 +0.5 | 0.0100 | ||
2.18 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 40-60 | 1 | 5 +0.5 | 0.0100 | ||
2.22 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 50-70 | 1 | 5 +0.5 | 0.0100 | ||
2.28 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 60-80 | 1 | 5 +0.5 | 0.0100 | ||
2.35 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 70-90 | 1 | 5 +0.5 | 0.0100 | ||
2.55 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 80-100 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
2.75 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 90-110 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
3.01 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 100-120 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
3.28 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 110-130 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
3.53 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 120-140 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
3.78 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 130-150 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
4.15 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 140-160 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 150-170 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
4.39 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 160-180 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
4.49 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 170-190 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
4.86 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 180-200 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
4.97 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 190-210 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 200-220 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
5.31 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 210-230 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
5.58 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 220-240 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 14.5 | 12 | 230-250 | 1 | 5.5 +0.5 | 0.0100 |
Loading...
DIN | DIN 3017-1 | Denominazione | Fascetta stringitubo | Materiale corpo base | acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Superficie corpo base | zincato lucido | RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
B1
Larghezza di banda B(mm)
Campo di serraggio D(mm)
S=Spessore
Coppia di serraggio(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali