Schlauchschelle DIN 3017-1, acciaio inox (07850)

Schlauchschelle DIN 3017-1, acciaio inox (07850)
· Elevate forze di trazione del nastro con un design compatto

· Collegamento ad accoppiamento di forze

· Un'unica misura per diversi diametri

· Montaggio facile e veloce con attrezzi comuni

· Riutilizzabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07850-01-409012
07850-01-409016
07850-01-409022
07850-01-409027
07850-01-409032
07850-01-409040
07850-01-409045
07850-01-409050
07850-01-409060
07850-01-409070
07850-01-409080
07850-01-409090
07850-01-409100
07850-01-409110
07850-01-409120
07850-01-409130
07850-01-409140
07850-01-409150
07850-01-409160
07850-01-409170
07850-01-409180
07850-01-409190
07850-01-409200
07850-01-412022
07850-01-412027
07850-01-412032
07850-01-412040
07850-01-412045
07850-01-412050
07850-01-412060
07850-01-412070
07850-01-412080
07850-01-412090
07850-01-412100
07850-01-412110
07850-01-412120
07850-01-412130
07850-01-412140
07850-01-412150
07850-01-412160
07850-01-412170
07850-01-412180
07850-01-412190
07850-01-412200
07850-01-412210
07850-01-412220
07850-01-412230
07850-01-412240
07850-01-412250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B1 Larghezza di banda B
(mm)
Campo di serraggio D
(mm)
S Coppia di serraggio
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

2.03 €

1 4 giorni 11.598-120.73 +0.50.0100

2.03 €

1 4 giorni 11.5910-160.73 +0.50.0100

2.24 €

1 4 giorni 11.5912-220.73.8 +0.50.0120

2.32 €

1 4 giorni 11.5916-270.73.8 +0.50.0100

2.35 €

1 4 giorni 11.5920-320.73.8 +0.50.0100

2.64 €

1 4 giorni 11.5925-400.73.8 +0.50.0100

2.69 €

1 4 giorni 11.5930-450.73.8 +0.50.0100

2.72 €

1 4 giorni 11.5932-500.83.8 +0.50.0100

2.90 €

1 4 giorni 11.5940-600.83.8 +0.50.0247

3.02 €

1 4 giorni 11.5950-700.83.8 +0.50.0100

3.09 €

1 4 giorni 11.5960-800.83.8 +0.50.0100

3.13 €

1 4 giorni 11.5970-900.83.8 +0.50.0100

4.08 €

1 4 giorni 11.5980-1000.83.8 +0.50.0316

4.24 €

1 4 giorni 11.5990-1100.83.8 +0.50.0337

7.56 €

1 4 giorni 11.59100-1200.83.8 +0.50.0100

8.31 €

1 4 giorni 11.59110-1300.83.8 +0.50.0100

9.55 €

1 4 giorni 11.59120-1400.83.8 +0.50.0100

10.42 €

1 4 giorni 11.59130-1500.83.8 +0.50.0100

12.05 €

1 4 giorni 11.59140-1600.83.8 +0.50.0100

12.43 €

1 4 giorni 11.59150-1700.83.8 +0.50.0100

12.83 €

1 4 giorni 11.59160-1800.83.8 +0.50.0100

13.14 €

1 4 giorni 11.59170-1900.83.8 +0.50.0100

14.10 €

1 4 giorni 11.59180-2000.83.8 +0.50.0100

4.61 €

1 4 giorni 14.51212-220.86 +0.50.0100

4.71 €

1 4 giorni 14.51216-270.86 +0.50.0100

4.77 €

1 4 giorni 14.51220-320.86 +0.50.0100

5.38 €

1 4 giorni 14.51225-400.86 +0.50.0100

5.48 €

1 4 giorni 14.51230-450.86 +0.50.0100

5.55 €

1 4 giorni 14.51232-5016 +0.50.0100

5.91 €

1 4 giorni 14.51240-6016 +0.50.0100

6.20 €

1 4 giorni 14.51250-7016 +0.50.0100

6.31 €

1 4 giorni 14.51260-8016 +0.50.0100

6.43 €

1 4 giorni 14.51270-9016 +0.50.0100

6.67 €

1 4 giorni 14.51280-10016 +0.50.0100

6.94 €

1 4 giorni 14.51290-11016 +0.50.0100

7.71 €

1 4 giorni 14.512100-12016 +0.50.0548

8.47 €

1 4 giorni 14.512110-13016 +0.50.0100

9.85 €

1 4 giorni 14.512120-14016 +0.50.0100

11.23 €

1 4 giorni 14.512130-15016 +0.50.0100

12.75 €

1 4 giorni 14.512140-16016 +0.50.0100

13.11 €

1 4 giorni 14.512150-17016 +0.50.0100

13.44 €

1 4 giorni 14.512160-18016 +0.50.0100

13.80 €

1 4 giorni 14.512170-19016 +0.50.0100

14.85 €

1 4 giorni 14.512180-20016 +0.50.0100

15.37 €

1 4 giorni 14.512190-21016 +0.50.0100

15.87 €

1 4 giorni 14.512200-22016 +0.50.0100

16.37 €

1 4 giorni 14.512210-23016 +0.50.0100

17.17 €

1 4 giorni 14.512220-24016 +0.50.0100

17.93 €

1 4 giorni 14.512230-25016 +0.50.0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

DIN DIN 3017-1 Denominazione Fascetta stringitubo Materiale corpo base acciaio inox
Chiave in acciaio 1.4301 Superficie corpo base grezzo RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico