Tubi flessibili di aspirazione LOC-LINE® Flexi 75 antistatici (96203)

Tubi flessibili di aspirazione LOC-LINE® Flexi 75 antistatici (96203)
· Per aspirare trucioli, fumi, vapore, gas ecc.

· Prolungamento e accorciamento a piacere

· Resistente alle vibrazioni e alla pressione

· Combinabile a scelta con accessori

· Resistente a vari agenti chimici e solventi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96203-7501
96203-7502
96203-7503
96203-7504
96203-7507
96203-75300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Denominazione L=Lunghezza
(mm)
Versione 1 Materiale corpo base PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

19.68 €

1 4 giorni -Ugello rotondo----0.0322

19.68 €

1 4 giorni -Ugello a rettangolo----0.0362

19.68 €

1 4 giorni -Ugello ovale-Conico--0.0426

47.14 €

1 4 giorni -Valvola a saracinesca----0.0899

16.68 €

1 4 giorni -Adattatore--PlasticaNo0.0400

47.51 €

1 4 giorni NeroTubo articolato300---0.1982

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Sostanze chimiche / Aria / Solventi / Gas Dimensioni 75 Proprietà Prestazioni antistatiche / Resistenza alla pressione / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Flessibilità / Vuoto
RoHS

Supporto tecnico