Alb. con giunto cardan. estraibile, acciaio (23412)

Alb. con giunto cardan. estraibile, acciaio (23412)
· Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi

· Per la compensazione di differenze di lunghezza importanti

· Ideale per azionamenti brevi con numero di giri ridotto

· Disponibile nella lunghezza desiderata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23412-100230
23412-120260
23412-160340
23412-200420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Foro di montaggio L=Lunghezza D1 L2 L1 Profilo albero a sezione quadra Momento torcente di rottura statico
(Nm)
Estraibilità Peso (ERP)
(kg)

115.74 €

1 4 giorni 102301612052835800.2785

123.48 €

1 4 giorni 1226020130621080900.4882

143.58 €

1 4 giorni 163402516074121401100.9191

192.55 €

1 4 giorni 204203220086162801301.8930

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione 1 estraibile Materiale corpo base Acciaio Denominazione Albero Con Giunto Cardanico
Superficie corpo base grezzo RoHS

Supporto tecnico